{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/quick_connection/combi_bolt_shortened.prj},{NB=25743},{IDNR=25743},{ARTICLE=WITTE-COMBI BOLT SHORTENED},{AF=25.000},{A=12.500},{B=22.400},{C=M6},{D=10.500},{WEIGHT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{M=6.000},{DS=2.000},{DIA=12.500},{LB=16.000},{L=23.855},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=13.300},{B1=4.200},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.200},{W=5.000},{F=0.400},{L1=23.600},{LA1=5.000},{BM=14.000},{LB1=4.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 4