Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
TBAF25FJWG - TOP BLOCK AF25 FOR JACK WITH GRID
Bill of material
98218
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-TOP BLOCK AF25 FOR JACK WITH GRID
AF
system
25.000 mm
A
50.000 mm
B
150.000 mm
C
150.000 mm
W
weight
1823 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D