카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
AFTXS10 - ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
Bill of material
32432
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-ADJUSTABLE_FISH_TONGUE_ XS10
A
thread
41 mm
B
9.000 mm
C
2.500
E
36.500 mm
F
M6
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
미리보기
3D
치수도
2D