{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/universal_plate.prj},{NB=21670-1},{IDNR=21670-1},{ARTICLE=WITTE-UNVIVERSAL PLATE},{L=13.000},{H=8.000},{D=60.000},{M=24 x 1},{D1=24.000},{D2=8.500},{L1=48.500},{WEIGHT=0.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4