{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/quick_connection/twin_bolt_quick_connection.prj},{NB=23223},{IDNR=23223},{ARTICLE=WITTE-TWIN BOLT FOR QUICK CONNECTION},{AF=25.000},{A=80.000},{B=20.000},{C=SW5},{WEIGHT=12.000},{INFO=Witte Katalog},{DS=2.000},{D=12.500},{L=23.855},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=13.300},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.200},{W=5.000},{F=0.400},{L1=23.600},{LA1=5.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4