Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
TCVWOF - VERTIKALSPANNER OHNE FUSS
Stückliste
82420
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-TOGGLE CLAMP VERICAL WITHOUT FOOT
A
183.000 mm
B
95.000 mm
C
55.000 mm
D
6.600 mm
E
26.000 mm
F
21.000 mm
G
Gewinde
8
H
6.000 mm
WEIGHT
372.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZn1
MATERIAL
siehe Hersteller Kaufteil
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D