{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/aufsatzteil_drehb90_180.prj},{NB=81113-1},{IDNR=81113-1},{ARTICLE=WITTE-STOP AND SUPPORT 90 - 120},{WEIGHT=24.000},{M=24.000},{GT=5.000},{H=58.000},{D1=32.000},{H1=8.000},{A=M24x1},{B=32},{C=58},{D=12.500},{E=10},{F=90},{G=26},{INFO=Witte Katalog},{FORM=1.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4