{witte/alufix_classic/adjusting_elements/rotary_units/rotary_swing_unit_thread_nubs.prj},{NB=93063-1},{IDNR=93063-1},{ARTICLE=WITTE-ROTARY SWING UNIT AF25},{INFO=Witte Katalog},{AF=25.000},{B=M6},{C=72.000},{D=24x1},{E=44.600},{WEIGHT=342.000},{DREHBEREICH=360},{SCHWENKBEREICH=90},{M=24x1},{TYP=1.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4