{witte/alufix_classic/adjusting_elements/rotary_plate_af25_3deg_setting.prj},{NB=96742 0},{IDNR=96742},{ARTICLE=WITTE-ROTARY PLATE WITH 3° SETTINGS AND LOCK PIN AF25},{A=25.000},{B=50.000},{C=M6},{D=12.500},{WEIGHT=242.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{ROTATION=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2