Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
QCC TP AF50 - QUICK CHANGE COUPLING TOP PART
Bill of material
282473
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING TOP PART
AF
system
50.000 mm
B
30.000 mm
C
thread
12.000 mm
WEIGHT
weight
810.000 g
INFO
Witte Katalog
INFOGES
pdf
Infokatalog_42
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D