{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/81789_parallel_vise_af40.prj},{NB=81789 0},{IDNR=81789},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF40 320},{A=320.000},{B=120.000},{C=80.000},{D=225.000},{E=40.000},{F=M32x1},{H=17.000},{EADJUSTMENT=0},{WEIGHT=4620.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{Z=0.500},{Z2=27.200},{X1=32.000},{X2=49.000},{X3=348.000},{X4=61.000},{X5=43.500},{Z3=27.200}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2