{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/81785_parallel_vise_af25.prj},{NB=81785 0},{IDNR=81785},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF25 125},{A=125.000},{B=50.000},{C=50.000},{D=65.000},{E=25.000},{F=M24x1},{H=14.000},{EADJUSTMENT=0},{WEIGHT=750.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{Z=0.500},{X1=20.200},{X2=30.800},{X3=117.500},{X4=38.500}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2