{witte/new_xs_fixturing_system/clamping_components/push_rod_spring_load_sasm.prj},{NB=284477 },{IDNR=284477},{A=105.000},{B=42},{C=M42x1},{D=20.000},{E=M10},{FMIN=0.000},{FMAX=6.000},{XASM1=-6.000},{YASM1=-3.500},{ZASM1=-3.750},{XASM2=-2.000},{YASM2=8.225},{ZASM2=25},{XASM3=-2.000},{YASM3=-3.450},{ZASM3=25.000},{YASM4=-39.000},{YASM5=-35.000},{WEIGHT=23.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{ARTICLE=WITTE-PUSH ROD XS16},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2