{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/pressure_ring.prj},{NB=29095},{IDNR=29095},{ARTICLE=WITTE-PRESSURE_RING_PLASTIC},{A=43.000},{B=28.000},{D=10.000},{E=36.000},{F=8.000},{WEIGHT=15.000},{INFO=Witte Katalog},{H=10.000},{D1=24.000},{D2=36.000},{M=8.000},{C=MIN},{CHEMSYMBOLS=-},{MATERIAL=ERTACETAL},{SURFACE=schwarz}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1