{witte/other_witte_systems/fixinspect_measuring/pg/pg_adapter_cube_magn_90_corner_rec_900106-306.prj},{NB=900106},{IDNR=900106},{A=30.000},{B=7.000},{CODE=1.000},{WEIGHT=84.000},{ARTICLE=WITTE-FX_ADAPTER CUBE magnetic 90° corner projection},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-1 schwarz eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3