{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/pressure_fork_short_m8.prj},{NB=28368},{IDNR=28368},{ARTICLE=WITTE-PRESSURE FORK M8},{A=34.000},{B=44.000},{C=12.000},{D=15.000},{E=M8},{F=16.000},{WEIGHT=20.000},{INFO=Witte Katalog},{L=34.000},{H=12.000},{B1=15.000},{M=8.000},{R1=8.000},{R2=6.000},{CHEMSYMBOLS=-},{MATERIAL=ERTACETAL},{SURFACE=schwarz}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2