{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/pressure_fork_goose_neck.prj},{NB=37212},{IDNR=37212},{ARTICLE=WITTE-PRESSURE FORK GOOSE NECK PLASTIC},{A=51.000},{B=28.000},{C=24.800},{D=36.000},{E=30},{F=40},{G=8.000},{H=25.000},{I=25.000},{WEIGHT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{L1=36.000},{D1=30.000},{D2=40.000},{M=8.000},{S=25.000},{L=51.000},{CHEMSYMBOLS=-},{MATERIAL=ERTACETAL},{SURFACE=schwarz}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1