{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/284585_parallel_clamp_with_exchang_jaws_xs10.prj},{NB=284585 0},{IDNR=284585},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS XS10},{A=10.000},{B=33.750},{C=M2,5},{D=10.000},{EADJUSTMENT=0},{WEIGHT=0.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{Z=-1.250},{Z1=0.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2