{witte/new_xs_fixturing_system/clamping_components/parallel_clamp_with_exchangeable_jaws_xs16.prj},{NB=284476 0.5},{IDNR=284476},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS NEWXS16},{A=16.000},{B=54.000},{C=M4},{D=16.000},{EADJUSTMENT=0.5},{WEIGHT=20.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2