{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/formkappe_knetharz.prj},{NB=22005},{IDNR=22005},{ARTICLE=WITTE-MOULDING CAP FOR COMPOUND RESIN},{WEIGHT=24.000},{M=24.000},{GT=5.000},{GT1=5.000},{D1=32.000},{D2=0.000},{D3=27.760},{H=12.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{FORM=1},{A=M24x1},{B=26},{C=12},{D=32},{G=0.011},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2