{witte/alufix_classic/clamping_elements/meisterbock_screw/meisterbockschr_m16.prj},{NB=90693-1 0 0 0},{IDNR=90693-1},{IDNRX=90693_1},{ARTICLE=WITTE-MEISTERBOCK SCREW LIFT+/- 3MM},{A=84.000},{WEIGHT=96.000},{INFO=Witte Katalog},{D=16/20},{R=16.000},{H=100.000},{M=16.000},{FORM=7.000},{BAUFORM=ballig R18},{HUB=+/- 4},{SHIFTSCREWLONG=0},{SHIFTSCREWSHORT=0},{SHIFTCAP=0},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 28