{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/kombination_plant.prj},{NB=46932},{IDNR=46932},{ARTICLE=WITTE-KOMBINATION_PLANT},{B=30.000},{B1=20.000},{B2=38.000},{H=145.000},{L1=95.000},{L2=91.000},{L3=70.000},{M5=5.000},{DS=5.900},{LS=38.000},{BS=6.600},{BH7=6.000},{B61=6.100},{M3=3.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5