{witte/alufix_classic/clamping_elements/hook_clamps/hook_clamp_basic_unit_compact.prj},{NB=251886-1 18 1 5},{IDNR=251886-1},{ARTICLE=WITTE-HOOK CLAMP BASIC UNIT COMPACT FLEXIBLE},{BASEHEIGHT=110mm (low-standard)},{DPIN=d18-d40},{DIA=18.0},{HOOK=1},{CLAMPINTEFERE=5},{A=30.000},{B=50.000},{C=110.000},{D=9.000},{E=159.000},{F=80.000},{G=112.000},{H=20.000},{I=M8},{WEIGHT=1156.000},{INFO1=Infokatalog_WITTE-2014},{TYPE=1.000},{CX=0.000},{CY=0.000},{CZ=69.000},{EZ=93.000},{EX=100.000},{CP=91.000},{CPX=0.000},{CUX=0.000},{CUZ=0.000},{STX=-4.000},{STY=-8.000},{STZ=30.000},{HZ=84.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMo4},{MATERIAL=1.7225},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4