{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/exp_mand_95.prj},{NB=92755},{IDNR=92755},{ARTICLE=WITTE-EXPAND MANDREL WITH STAR HANDLE},{A=32.000},{B=39.000},{C=55.000},{D1=48.000},{E=59.000},{F=20.000},{G=45.000},{H=6.700},{WEIGHT=320.000},{INFO=Witte Katalog},{BOL=-53.800},{D=20.000},{CHEMSYMBOLS=ALZnMG3Cu/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7022 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6