{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/ext_f_tens_goose_neck.prj},{NB=37941-1},{IDNR=37941-1},{ARTICLE=WITTE-EXTENSION FOR TOGGLE CLAMP GOOSE NECK},{A=120.000},{B=24.000},{C=20.000},{D=9.000},{E=M6},{F=8.500},{G=10.000},{H=114.000},{I=70},{WEIGHT=334.000},{INFO=Witte Katalog},{L=120.000},{B1=20.000},{H1=40.000},{S=9.000},{S1=8.500},{L1=50.000},{M=6.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4