{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/ext_f_tension_jack.prj},{NB=26678},{IDNR=26678},{ARTICLE=WITTE-EXTENSION FOR TOGGLE CLAMP},{A=130.000},{B=15.500},{C=15.500},{D=8.500},{E=M5},{F=79.000},{G=43.000},{INFO=Witte Katalog},{L=130.000},{B1=8.500},{B2=15.000},{H=15.500},{L1=45.000},{S=8.500},{M=5.000},{NPX=45.000},{NUT=79.000},{RNUT=4.250},{ML=22.000},{RA=4.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6