{witte/alufix_eco/couplings/coupling_single_row_eco.prj},{NB=20794-E},{IDNR=20794-E},{ARTICLE=WITTE-COUPLING SINGLE SIDE ONE ROW AF25-50},{AF=40.000},{QUADER=40x40},{D1=21.700},{D2=20.100},{WEIGHT=0.015},{BT=32.000},{R1=5.500},{NP=5.600},{H=8.400},{F1=1.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9