{witte/alufix_eco/3d-shim_blocks/3d_adjust_block_red_cont_block-af40_eco.prj},{NB=91839-E},{IDNR=91839-E},{AF=25.000},{S=80.000},{H=28.000},{H1=9.000},{HB=65.000},{HSC=5.000},{D1=5.000},{D2=12.000},{D3=38.000},{WEIGHT=473.000},{GT=14.000},{KB=6.800},{KBT=16.500},{KMT=11.000},{KMB=10.000},{KMD=15.000},{KMZ=6.000},{KMX=9.000},{KMY=9.000},{M=8.000},{SH=40.000},{S1=38.000},{ASD=27.000},{ASB=39.000},{AST=19.000},{ASTS=5.500},{MN=10.000},{MNK=8.500},{MNT=15.000},{ASR=5.000},{TYP=1.000},{T=1.000},{DB=10.000},{B=37.000},{L=37.000},{LX=25.000},{BY=25.000},{FS=5.000},{SCRSW=6.000},{SCRDK=13.000},{SCRK=5.000},{SCRL=17.000},{SCRB=18.000},{S1X=11.500},{S1Y=-20.000},{S1Z=19.000},{S2X=11.500},{S2Y=-20.000},{S2Z=-19.000},{SH1X=-40.000},{SH1Y=-40.000},{SH1Z=28.000},{SH2X=-29.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1