{witte/alufix_eco/adjustment_elements/cross_guiding_slide/82439-e_af50_cross_guiding_slide.prj},{NB=82439-E},{IDNR=82439-E},{ARTICLE=WITTE-CROSS GUIDING SLIDE},{AF=50.000},{B=80.000},{C=110.000},{D=103.500},{E=115.000},{F=118.500},{G=M10},{H=21.000},{I=16.200},{CAPACITY=250kg},{HS=12.500},{INFO=Witte Katalog},{PINX=108.500},{PINY=22.000},{PINZ=0.000},{ASMX=20.500},{PIN2X=13.500},{PIN2Y=131.500},{PIN2Z=0.000},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 3