{witte/alufix_eco/adjustment_elements/cross_guiding_slide/82438-e_af40_cross_guiding_slide.prj},{NB=82438-E},{IDNR=82438-E},{ARTICLE=WITTE-CROSS GUIDING SLIDE},{AF=40.000},{B=80.000},{C=110.000},{D=103.500},{E=115.000},{F=118.500},{G=M10},{H=21.000},{I=16.200},{CAPACITY=150kg},{HS=12.500},{INFO=Witte Katalog},{PINY=89.5},{PINX=94.500},{PINZ=40.000},{PIN2X=9.500},{PIN2Y=5.000},{PIN2Z=0.000},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 3