{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/crossover_m-m.prj},{NB=22647},{IDNR=22647},{ARTICLE=WITTE-CROSSOVER MALE MALE},{M1=4.000},{M2=24.000},{D1=8.200},{D2=32.000},{H=10.000},{WEIGHT=21.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1