{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/combi_reducer_bolt.prj},{NB=23621},{IDNR=23621},{ARTICLE=WITTE-COMBI REDUCER BOLT},{AF=40/25},{A=20.000},{B=4.200},{C=M10},{D=20.000},{WEIGHT=33.000},{INFO=Witte Katalog},{BF=4.200},{M=10.000},{D01=20.000},{D02=12.500},{L=37.000},{L02=23.855},{D1=10.700},{D10=6.700},{D2=10.442},{D20=6.500},{D3=6.400},{D30=4.000},{D4=21.200},{D40=21.200},{R1=5.500},{R10=3.500},{R2=0.800},{R20=0.500},{MR=0.400},{W=5.000},{F=0.600},{F02=0.400},{L1=36.600},{L10=23.600},{LA1=8.000},{LA2=5.000},{DS=2.000},{LB=17.500},{BA=14.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 4