{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/clamping_plate.prj},{NB=85232},{IDNR=85232},{ARTICLE=WITTE-CLAMPING_PLATE},{M1=24x1},{M2=6.000},{T=5.000},{M11=24.000},{WEIGHT=0.005},{A1=7.000},{A2=14.000},{A=100.000},{B=35.000},{C=10.000},{D=M24x1},{E=10.500},{F=29.500},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2