{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/clamp_stepped.prj},{NB=21736-1},{IDNR=21736-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP STEPPED},{A=200.000},{B=30.000},{C=15.000},{D=M8},{D1=8.000},{E=8.500},{F=12.000},{G=25.000},{WEIGHT=188.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{A1=18.500},{C1=50.000},{E1=30.000},{F1=6.300},{G1=25.000},{I=11.000},{WN=1.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24