{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/center_w_ball_point.prj},{NB=82142},{IDNR=82142},{ARTICLE=WITTE-CENTERING ELEMENT WITH REFERENCE BALL},{WEIGHT=24.000},{M=24.000},{GT=10.000},{D2=12.000},{D1=24.000},{L=50.000},{L1=16.000},{A=24 x 1},{B=32},{C=50},{D=12},{E=10},{G=27},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2