{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/quick_connection/combi_bolt_shortened_for_nurbs.prj},{NB=20341},{IDNR=20341},{ARTICLE=WITTE-COMBI BOLT SHORTENED FOR ELEMENTS WITH NURBS},{AF=16.000},{A=M4},{B=4.500},{B1=3.000},{C=8,9},{D=SW5},{D01=8.000},{M=4.000},{DS=2.000},{LB=3.500},{L=15.000},{WEIGHT=1.000},{INFO=Witte Katalog},{D1=4.050},{D2=3.820},{D3=2.600},{D4=8.496},{R1=2.250},{R2=0.300},{MR=0.100},{W=5.000},{F=0.300},{L1=14.800},{LA1=3.200},{BM=9.000},{LB1=2.500},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=Nitrocarborieren}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 2