{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/combi_bolt_af40_1d_2d_base_plate.prj},{NB=120510},{IDNR=120510},{ARTICLE=WITTE-COMBI BOLT AF40 FOR 1D AND 2D BASE PLATE},{AF=40.000},{A=20},{B=10.700},{C=M10},{D=25.500},{E=8},{F=18.500},{WEIGHT=38.000},{INFO=Witte Katalog},{D1=10.700},{D2=10.442},{D3=6.400},{D4=21.200},{R1=5.500},{R2=0.800},{MR=0.400},{W=5.000},{L1=36.600},{LA1=8.000},{BM=17.000},{LB1=4.000},{M=8.000},{L=37.000},{LB=22.500},{DS=2.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1