{witte/fix_base/foot_plattes_pws_pps/pps_star_handle_base_plate.prj},{NB=93514},{IDNR=93514},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATE WITTE PPS SYSTEM WITH STAR HANDLE},{AF=40.000},{A=275.000},{B=200.000},{C=25.000},{D1=40.000},{F=M10},{E=20},{WEIGHT=4400.000},{INFO=Witte Katalog},{H=25.000},{D=12.000},{X1=37.500},{Y1=50.000},{Z1=7.000},{X2=237.500},{Y2=50.000},{Z2=7.000},{BZ=-19.500},{STZ=34.500},{TYP=2.000},{X3=37.500},{Y3=150.000},{L=275.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6