{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/attachment_hook_w_spring_215-2.prj},{NB=93496},{IDNR=93496},{ARTICLE=WITTE-ATTACHMENT_HOOK_W_SPRING_215-2},{AF=25.000},{D=12.500},{L=80.000},{M=6.000},{TYP=Alu/Stahl},{L1=139.690},{Y=17.000},{X=243.000},{Z=14.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1