{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/autocenter_spring_load_chekpin.prj},{NB=82252},{IDNR=82252},{ARTICLE=WITTE-AUTOCENTER SPRING LOADED WITH CHECK PIN},{A=24 x 1},{B=32},{C=50},{D=26.000},{E=15.5},{F=71.5},{M=24.000},{L=50.000},{L1=71.500},{L2=8.000},{L3=6.000},{GT=5.000},{D1=26.000},{D2=6.000},{WEIGHT=0.060},{MIND=7},{MAXD=19},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 2