{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/autocenter_spring_load.prj},{NB=81212},{IDNR=81212},{ARTICLE=WITTE-AUTOCENTER_SPRING_LOAD},{WEIGHT=24.000},{M=24.000},{GT=5.000},{A=24x1},{B=32},{C=50},{D=18.000},{KG=12.5},{MIND=1},{MAXD=10},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2