{witte/alufix_classic/adjusting_elements/56161_51162_adapter_.prj},{NB=56161-1},{IDNR=56161-1},{ARTICLE=WITTE-ADAPTER PLATE FOR KEYLESS CHUCK D50+ D80},{A=25.000},{B=32.000},{C=74.000},{D=12.500},{E=M6},{F=8.000},{WEIGHT=123.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4