{witte/other_witte_systems/posifix/adapter/alufix_adapter_s.prj},{NB=26431},{IDNR=26431},{ARTICLE=WITTE-ALUFIX_FACE_ADAPTER},{AF=25.000},{PF=16.000},{D1=15.800},{D2=12.450},{L=28.650},{L1=16.000},{L2=12.450},{M1=5.000},{M2=6.000},{WEIGHT=0.010},{T=18.000},{R=6.250},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 3