{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/autocenter_spring_load_star.prj},{NB=95532},{IDNR=95532},{ARTICLE=WITTE-AUTOCENTER_SPRING_LOADED_STAR_SHAPED},{A=24x1},{B=32},{C=50},{D=18.000},{E=60},{F=61},{G=2.000},{DMIN=1},{DMAX=10},{L1=8.000},{D1=18.000},{GT=5.000},{M=24.000},{L=50.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2