{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/slide_stop_af16.prj},{NB=82411 0},{IDNR=82411},{ARTICLE=WITTE-SLIDE STOP AF16},{AF=16.000},{AMIN=59.000},{AMAX=77.000},{B=6.400},{WEIGHT=98.000},{INFO=Witte Katalog},{SHIFT=0},{H=15.000},{BB=7.000},{L1=30.000},{H1=5.750},{H2=9.250},{Y1=21.000},{Y2=5.250},{B1=4.500},{B2=8.500},{D1=61.130},{D2=4.400},{F=1.000},{V=0.500},{D1B=3.000},{BXD1=3.500},{BYD1=2.500},{AFB=1.500},{AFBX=1.500},{SS=4.400},{AFBY=2.500},{SSX=1.000},{A=1.000},{BAY=3.000},{EBE1=10.000},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2