{witte/alufix_eco/adjustment_elements/roller_slide/82398-e_af50_roller_slide.prj},{NB=82398-E},{IDNR=82398-E},{ARTICLE=WITTE-ROLLER SLIDE},{A=50.000},{B=100.000},{C=110.000},{D=103.500},{E=115.000},{F=118.500},{G=M10},{H=21.000},{I=16.200},{CAPACITY=250kg},{HS=12.500},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3