{witte/alufix_classic/adjusting_elements/slides/support_pin_hd.prj},{NB=92644-1},{IDNR=92644-1},{ARTICLE=WITTE-SUPPORT PIN HS},{AF=40.000},{TYPE=links},{B=80.000},{H=40.000},{H1=49.000},{H2=121.000},{LR=1.000},{Y=10.000},{XPIN=40.000},{ZPIN=15.000},{HAO=20.500},{HAU=28.000},{EZ=15.000},{EZU=33.000},{ZH=1.000},{DA=12.000},{DI=8.000},{LU=28.000},{LO=15.000},{ZP=21.000},{ZB=15.000},{PINX=20.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5MG3Cu},{MATERIAL=DIN7979/ISO8735 St // EN AW-7022},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12