Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
RSUAF25 - ROTARY SWING UNIT AF25
Bill of material
93063-1
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-ROTARY SWING UNIT AF25
INFO
Witte Katalog
AF
A
25.000 mm
B
M6 mm
C
72.000 mm
D
mm
E
mm
WEIGHT
g
DREHBEREICH
Drehbar um 360° mit Klemmung
360 mm
SCHWENKBEREICH
Schwenkbereich 90° mit Klemmung
90 mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Previews
3D
Размер
2D