Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PGACM90CR - PG ADAPTER CUBE magnetic 90° corner recess
Bill of material
900106
IDNR
Identnummer
A
30.000
B
7.000
CODE
WEIGHT
84.000
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-FX_ADAPTER CUBE magnetic 90° corner projection
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
INFO
Witte Katalog
Previews
3D
Wymiar
2D